(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Trinquetes - vaso cuadrado, tipo acodado de un solo extremo, KL

Trinquetes - vaso cuadrado, tipo acodado de un solo extremo, KL

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Trinquetes - vaso cuadrado, tipo acodado de un solo extremo, KL
  • Trinquetes - vaso cuadrado, tipo acodado de un solo extremo, KL
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete cuadrada, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KL0010
KL0012
KL0013
KL0014
KL0016
KL0017
KL0019
KL0022
KL0025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001018116-1351210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2451220116-1369350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2451320116-1377350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2951424116-1385550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2951624116-1393520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3851728116-1407850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3851928116-1415880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002230116-14231400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5002532116-14402300
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico