(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limas de diamante - acero para herramientas, varias formas, TMI

Limas de diamante - acero para herramientas, varias formas, TMI
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza una base de metal de la empresa suiza Vallorbe.
· Lima metálica: alta precisión dimensional, con flexión moderada.
· Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado.
· Recubrimiento: como es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para lijar y pulir materiales duros.
· Para agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / pulido de núcleo / pulido de acabado, etc.
· Especialmente para el buen trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMI08170
TMI08325
TMI08600
TMI14170
TMI14325
TMI14600
TMI17170
TMI17325
TMI17600
TMI19170
TMI19325
TMI19600
TMI21170
TMI21325
TMI21600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
ACódigo JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

170Semicircular4989999293111328-91765 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325Semicircular4989999424652302-21615 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600Semicircular4989999424645302-21535 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

170Triángulo4989999293104328-91685 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

325Triángulo4989999293081328-91415 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600Triángulo4989999293098328-91505 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Plano4989999293074328-91335 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

325Plano4989999424638302-21454 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600Plano4989999424621302-21374 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170Cuadrado4989999293142328-92065 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325Cuadrado4989999293128328-91845 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

600Cuadrado4989999293135328-91925 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

170Redondo4989999293067328-91255 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

325Redondo4989999293159328-92145 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600Redondo4989999293166328-92225 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante Longitud total(mm) 140 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Tipo de detalles Mini escofina de diamante Longitud de la hoja(mm) 40 Características Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza metal de la empresa suiza Barrobes. File Metal: Alta precisión de dimensiones, con flexión moderada. Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado. Recubrimiento: dado que es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
Aplicación Ideal para lijar / pulir objetos duros. Agujeros de diámetro pequeño / biselado / rectificado / rectificado de núcleos / pulido de acabado, etc. Ideal para trabajos delicados. Material Acero para herramientas (HRC 45 grados), níquel abrasivo diamantado (pegamento electrodepositado), cromo (revestimiento)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico