(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Escofina de herreros

Escofina de herreros
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. Los dientes se colocan en toda la superficie. Un producto que cumple con el estándar JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKA250-03
TKA300-01
TKA300-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano. Longitud de la hoja
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

310Fino2501010257-4063180 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

370Gruesa3001212257-4110315 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

370Segundo corte3001212257-4098315 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo archivos de hierro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tipo de detalles Forma cuadrada
Características Los dientes fijos son afilados y duraderos. Los dientes se colocan en toda la superficie. Material Acero al carbono para herramientas (SK-2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico