(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lima con geometría seleccionable plana, redonda o semi-circular.

Lima con geometría seleccionable plana, redonda o semi-circular.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. Los dientes también se colocan en un lado (solo un lado). Un producto que cumple con el estándar JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THA200-01
THA250-02
THA300-03
THI300-02
THI300-04
THI350-03
TMA200-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano. Tipo de detalles Longitud de la hoja
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Trusco Code Masa Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250GruesaTipo de medio círculo200216257-3636140 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310Segundo corteTipo de medio círculo250257.0257-3687260 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370FinoTipo de medio círculo300308.5257-3733430 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

370Segundo cortePlano300307.0257-3539450 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370Totalmente lisoPlano300307.0257-3555450 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430FinoPlano350347.5257-3580650 gHerramienta de aleación de acero (SKS-8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250GruesaRedondo20088257-382280 gAcero al carbono para herramientas (SK-2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo archivos de hierro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Características Los dientes fijos son afilados y duraderos. Los dientes también se colocan en un lado (solo un lado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico