(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lijadora de mano

Lijadora de mano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SA-R5C
  • SA-R10S
  • SA-R10C
  • SA-BLKC
  • SA-20C
  • SA-30C
  • SA-50C
  • SA-BLKA
  • SA-BLKS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Lapeador de piedra de mano
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Característica: Puede moler 6 veces más rápido o más y tiene una vida útil aproximadamente 100 veces más larga o más que el papel de lija. Puede pulir las superficies en cualquier dirección. La cuchilla se puede reemplazar fácilmente.
· Solicitud: Lijadora para pulir madera, aluminio y plástico.
· Material de la hoja: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SA-50S
SA-BLKC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tipo de detalles Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Tamaño de partícula Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Para superficies planas anchas5050Fino377-244695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56Para plano y acabado parcial3537Segundo corte377-258633

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Mano de piedra, rapero Artículo único / conjunto Objeto unico Características Puede moler 6 veces más rápido o más y tiene una vida útil de aproximadamente 100 veces más o más que el papel de lija. Puede moler las superficies en cualquier dirección. La cuchilla se puede reemplazar fácilmente.
Aplicación Lijadora para moler madera, aluminio y plástico. Material de la cuchilla Acero inoxidable Material: agarre Resina ABS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico