(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de aleta giratoria" (Eje reemplazable / Diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de aleta giratoria" (Eje reemplazable / Diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden realizar con un solo toque.
· El eje se puede reemplazar mientras el mandril está montado.
· Al usar un eje giratorio (se vende por separado), la longitud del eje se puede cambiar por la longitud estándar (40 mm) y la profundidad del agujero (100 mm).
[Aplicaciones]
· Para eliminar óxido, desbarbar y soldar.
· Pulido interior de cilindros, esquinas, etc.
· Herramientas utilizadas: amoladora recta (neumática / eléctrica) / taladro eléctrico / máquina de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF-3025-40
SF-3025-60
SF-3025-80
SF-3025-100
SF-3025-120
SF-3025-150
SF-3025-180
SF-3025-240
SF-3025-320
SF-3025-400
SF-4025-40
SF-4025-60
SF-4025-80
SF-4025-100
SF-4025-120
SF-4025-150
SF-4025-180
SF-4025-240
SF-4025-320
SF-4025-400
SF-5025-40
SF-5025-60
SF-5025-80
SF-5025-100
SF-5025-120
SF-5025-150
SF-5025-180
SF-5025-240
SF-5025-320
SF-5025-400
SF-6025-40
SF-6025-60
SF-6025-80
SF-6025-100
SF-6025-120
SF-6025-150
SF-6025-180
SF-6025-240
SF-6025-320
SF-6025-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3040Aproximadamente 4020000275-8253104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3060Aproximadamente 6020000275-8261104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3080Aproximadamente 8020000275-8270104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30100Aproximadamente 10020000275-8288104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30120Aproximadamente 12020000275-8296104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30150Aproximadamente 15020000275-8300104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

30180Aproximadamente 18020000275-8318104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30240Aproximadamente 24020000275-8326104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30320Aproximadamente 32020000275-8334104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30400Aproximadamente 40020000275-8342104 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4040Aproximadamente 4018000275-8351204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4060Aproximadamente 6018000275-8369204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080Aproximadamente 8018000275-8377204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40100Aproximadamente 10018000275-8385204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40120Aproximadamente 12018000275-8393204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40150Aproximadamente 15018000275-8407204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40180Aproximadamente 18018000275-8415204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40240Aproximadamente 24018000275-8423204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40320Aproximadamente 32018000275-8431204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40400Aproximadamente 40018000275-8440204 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5040Aproximadamente 4018000275-8458300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

5060Aproximadamente 6018000275-8466300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5080Aproximadamente 8018000275-8474300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50100Aproximadamente 10018000275-8482300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50120Aproximadamente 12018000275-8491300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50150Aproximadamente 15018000275-8504300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50180Aproximadamente 18018000275-8512300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50240Aproximadamente 24018000275-8521300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50320Aproximadamente 32018000275-8539300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50400Aproximadamente 40018000275-8547300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040Aproximadamente 4018000275-8555405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6060Aproximadamente 6018000275-8563405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080Aproximadamente 8018000275-8571405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60100Aproximadamente 10018000275-8580405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60120Aproximadamente 12018000275-8598405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60150Aproximadamente 15018000275-8601405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60180Aproximadamente 18018000275-8610405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60240Aproximadamente 24018000275-8628405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60320Aproximadamente 32018000275-8636405 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60400Aproximadamente 40018000275-8644405 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
piezas / caja.(pieza) 5 Características El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden hacer con un solo toque. El eje se puede reemplazar mientras el mandril está montado. Al usar un eje giratorio (se vende por separado), la longitud del eje se puede cambiar por la longitud estándar (40 mm) y la profundidad del agujero (100 mm). Herramienta utilizada Amoladora recta (neumática, eléctrica), taladro eléctrico, taladradora

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico