(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Esponja Lijadora" (Diámetro del eje: 3 mm)【3 piezas por paquete】

"Esponja Lijadora" (Diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una lijadora que utiliza fibras de poliéster resistentes.
· Con una flexibilidad sobresaliente, pule suavemente superficies planas y curvas solas sin rayar.
· Multiporosa, casi sin obstrucción. Reduce la generación de calor en las superficies a tratar.
· Las fibras de servicio pesado retienen partículas abrasivas para una excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Para micro desbarbado de productos metálicos.
· Para reparar el óxido y los rasguños, así como para el pulido ligero.
· Pulido de acero inoxidable, cobre, latón, aluminio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
48803
48805
48806
48813
48815
48816
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2012018000297-468119,5 g / bolsa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2024018000297-469017.2 g / bolsa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2040018000297-470319,2 g / bolsa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3012015000297-471125,2 g / bolsa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3024015000297-472023,6 g / bolsa

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3040015000297-473827.0 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Ancho(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Color Gris Longitud del eje(mm) 35
El número de cada bolsa(Pieza) 3 Aplicación Para trabajos de desbarbado ligero en productos metálicos. Eliminación de óxido y arañazos en el archivo y sombreado. Para pulir acero inoxidable, cobre, latón y aluminio. Características Lijadora con fuerte fibra de poliéster. Tiene una excelente flexibilidad y puede pulir suavemente la superficie sin raspar la superficie plana / curva. Tiene muchos poros y casi no se obstruye. Reduce la generación de calor en las superficies a tratar. Sostiene grano abrasivo con fibra potente y tiene excelente durabilidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico