(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aletas montadas - sin accesorios metálicos, diámetro de vástago 6 mm, diámetro mayor 50/60/80 mm

Aletas montadas - sin accesorios metálicos, diámetro de vástago 6 mm, diámetro mayor 50/60/80 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • KN2525-100、KN2525-120、KN2525-180、KN2525-240、KN2525-40、KN2525-400、KN2525-60、KN2525-80
  • KN3020-100、KN3020-120、KN3020-180、KN3020-240、KN3020-40、KN3020-400、KN3020-60、KN3020-80
  • KN4020-100、KN4020-120、KN4020-180、KN4020-240、KN4020-40、KN4020-400、KN4020-60、KN4020-80
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
· Número contenido en un paquete (Pedazo): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN2525-40
KN2525-60
KN2525-80
KN2525-100
KN2525-120
KN2525-180
KN2525-240
KN2525-400
KN3020-40
KN3020-60
KN3020-80
KN3020-100
KN3020-120
KN3020-180
KN3020-240
KN3020-400
KN4020-40
KN4020-60
KN4020-80
KN4020-100
KN4020-120
KN4020-180
KN4020-240
KN4020-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(Hojas)
Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252540Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 27322-378725
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252560Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 42322-379525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252580Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 47322-380925
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525100Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 49322-377925
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525120Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 49322-381725
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525180Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 53326-417325
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525240Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 60326-418125
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525400Diámetro exterior 25 mmAproximadamente 71326-410625
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302040Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 32322-388430
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302060Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 47322-389230
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302080Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 53322-390630
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3020100Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 59322-387630
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3020120Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 59322-391430
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3020180Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 64326-348730
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3020240Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 74326-349530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3020400Diámetro externo 30 mm.Aproximadamente 81326-351730
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402040Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 37322-393145
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402060Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 58322-394945
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402080Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 67322-395745
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020100Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 72322-392245
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020120Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 72322-396545
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020180Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 74326-358445
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020240Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 85326-359245
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020400Diámetro exterior 40 mm.Aproximadamente 107326-361445

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
Velocidad rotacional máxima(rpm) 20000 Longitud del eje(mm) 40 Número contenido en un paquete(Pieza) 10
Aplicación Rectificado y pulido de hierro y acero inoxidable. Pulido previo al recubrimiento. Eliminación de arañazos. Pulido de superficie interior de tubería. Eliminación de óxido. Desbarbado Pulido de superficies. Soldadura eliminación de quemaduras. Amoladora eléctrica, taladro eléctrico, taladradora, etc. Herramientas utilizadas: amoladora recta. (aire + eléctrico) Características La característica principal es que la rueda de la aleta no tiene soporte arriba / abajo, por lo que no hay ninguna pieza que pueda golpear y dañar el trabajo. Se puede usar para todo tipo de pulido, interno, curvado y plano. La gran dispersión de calor funciona con muy poco trabajo abrasador. Con renovación automática de la superficie abrasiva para un pulido estable. Se adapta bien a la forma del trabajo. Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico