(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Multi lija

Multi lija
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para todo tipo de acabados, ya sean superficies planas / curvas o formas más complejas.
· Compatible con superficies de madera, plástico y metal.
· El reemplazo de la correa también es fácil.
[Aplicaciones]
· Para acabado, moldeo y materiales de acabado de soldadura tales como metales, madera y cerámica; para el acabado de trabajos de chapa, para eliminar el óxido de automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSP-80
MSP-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Resumen Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

80Carpintería acabado en bruto219-691316 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

600Acabado de plástico / metal219-690515 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 6.4 Longitud total(mm) 160 Características Ideal para todo tipo de acabados, ya sean superficies planas / curvas o formas más complejas. Compatible con superficies de madera, plástico y metal. El cinturón también es fácil de reemplazar.
Aplicación Para el acabado, moldeo y materiales de acabado de soldadura como metales, madera y cerámica; para el acabado de trabajos de chapa, para eliminar el óxido de automóviles, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico