(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multi Pad

Multi Pad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No se obstruye y mantiene un poder de pulido estable.
· Se puede usar con agua, aceite y detergente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKP-320

Número de Parte
TKP-320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Ancho(mm) 150
Longitud(mm) 230 Color Negro Finalizar recuento equivalente(#) 320
Número contenido en un paquete(hoja) 20 Trusco Code 366-4171 Características No se obstruye y mantiene un poder de pulido estable. Se puede usar con agua, aceite y detergente.
Masa 32 g Material Adhesivo de fibra de nylon y óxido de aluminio y carburo de silicio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKP-320 de la serie Multi Pad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico