(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de papel cortado de 1/3 "(papel de lijado en seco)【10 piezas por paquete】 (KP10S-240)

Serie de papel cortado de 1/3 "(papel de lijado en seco) KP10S-240
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Precortado en tamaños fáciles de usar.
· Este producto está recubierto con un agente de prevención de obstrucción en la superficie para evitar la adhesión de las virutas para evitar la obstrucción.
· Papel suave hecho de papel flexible.
· Es un artículo utilizado regularmente en carpintería.
· También se puede montar en lijadoras eléctricas.
[Aplicaciones]
· Rectificado de la base y base de pintura durante la carpintería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KP10S-240

Número de Parte
KP10S-240
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Establecer contenido Cantidad / paquete Cantidad de juegos incluidos
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Carburo de silicio240Papel de lija-10 piezas-228-050741 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Ancho(mm) 93
Longitud(mm) 228 Características Precortado en un tamaño adecuado. Este producto está recubierto con un agente de prevención de obstrucción en la superficie para evitar la adhesión de las virutas para evitar la obstrucción. Papel suave hecho de papel flexible. Stock regular para trabajar la madera. También se puede montar en lijadoras eléctricas. Aplicación Rectificado de la base y base de pintura durante la carpintería.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico