(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Disco de fieltro" (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】

"Disco de fieltro" (tipo atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite (varilla azul, varilla blanca, trípoli) de acuerdo con la aplicación, y se aplica un acabado espejo.
· Tipo de atornillado directo.
[Aplicaciones]
· Para el acristalamiento y el pulido de acabado de espejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FD100AL-H
FD100AL-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo duro216-2032330 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo suave216-2041290 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Espesor(mm) 10
Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 8000 piezas / caja. 5 piezas)
Características Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite (varilla azul, varilla blanca, trípoli) de acuerdo con la aplicación, y se aplica un acabado espejo. Aplicación Para el acristalamiento y la limpieza del acabado de espejo pulido Velocidad máxima de rotación operativa 41,9 m/s (2512 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico