(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Disco de fieltro α" (para limpiar)【5 piezas por paquete】

"Disco de fieltro α" (para limpiar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible pulir aplicando un abrasivo de grasa / aceite sobre fieltro de lana.
· Es un disco que utiliza fieltro de alta calidad producido en Japón.
[Aplicaciones]
· Para acristalamiento, limpieza y acabado de pulido de acabado de espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFDA-100

Número de Parte
TFDA-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Espesor(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 piezas / caja. 5 piezas)
Trusco Code 261-2721 Masa 295 g / caja Características Es posible pulir aplicando un abrasivo de grasa / aceite sobre fieltro de lana.
Aplicación Para acristalamiento, limpieza y acabado de pulido de acabado de espejo. Velocidad máxima de rotación operativa 62,8 m/s (3768 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFDA-100 de la serie "Disco de fieltro α" (para limpiar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico