(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Disco de sisal" (para acabado medio)【5 piezas por paquete】

"Disco de sisal" (para acabado medio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite un pulido hermoso con un corte afilado.
· Se utiliza para el pulido intermedio de acero, acero inoxidable, aluminio, etc. con aceite y grasa abrasiva (varilla blanca).
· El sisal (cáñamo) y el algodón se combinan.
[Aplicaciones]
· Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos y amoladora de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSD-100
TSD-100AL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión del diámetro interno
(mm)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16261-6271425 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

M10(P1.5)261-6289440 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Algodón: disco de cáñamo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 8000 piezas / caja. 5 piezas)
Características Permite un pulido hermoso con una punta afilada. Se utiliza para el pulido intermedio de acero, acero inoxidable, aluminio, etc. con aceite y grasa abrasiva (varilla blanca). El sisal (cáñamo) y el algodón se combinan. Aplicación Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido. Herramientas utilizadas: amoladora de discos y amoladora de aire. Velocidad máxima de rotación operativa 41,9 m/s (2512 m/min)
Herramienta utilizada Amoladora de discos, amoladora de aire. Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico