(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido final)【5 piezas por paquete】

"Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido final)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el tiempo requerido para el acabado del espejo en un 50%.
· Con un recuento fino que supera el nivel de papel, puede usarse para el pulido final de los niveles base de la superficie del espejo.
· Grado de gránulo # 600 (Superficies terminadas # 2000 equivalente).
· Para el acabado de pulido de resina de uretano.
[Aplicaciones]
· Para corrección parcial.
· Eliminación de quemaduras.
· Pretratamiento antes del acabado de la superficie del espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP100C8

Número de Parte
SP100C8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Espesor(mm) 8 Tamaño de partícula(#) 600 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000
piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 175-8314 Masa 325 g / caja
Características Reduce a la mitad la cantidad de trabajo de acabado de espejo requerido. Con un recuento fino que supera el nivel de papel, se puede utilizar para el pulido final de los niveles base de la superficie del espejo. Las partículas son # 600 (equivalente a la superficie de acabado # 2000). Para pulir acabados de uretano. Aplicación Para corrección parcial, eliminación de quemaduras, pretratamiento del trabajo de superficie de espejo. Velocidad máxima de rotación operativa 26,2 m/s (1570 m/min)
Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP100C8 de la serie "Soft Power Disc" (resina de uretano, para pulido final).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico