(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Poly Disc" (para pulir)【5 piezas por paquete】

"Poly Disc" (para pulir)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El disco de fieltro de lana impregnado con grasa de tipo no cromo y aceite abrasivo puede lograr un acabado brillante como espejo.
· Elimina la necesidad de agregar agente de pulido.
· Producto suave de alta calidad con función de amortiguación adicional.
[Aplicaciones]
· Óptimo para pulir acero inoxidable y metales en general.
· Acristalamiento y acabado de superficies de espejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GF100

Número de Parte
GF100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Espesor(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 8000
Producto granularidad(#) Acristalamiento piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 175-8306
Masa 250 g / caja Características El disco de fieltro de lana azul impregnado con grasa de tipo no cromo y aceite abrasivo puede lograr un acabado brillante como espejo. Elimina el tiempo requerido para la aplicación de abrasivos. Producto suave de alta calidad con función de amortiguación adicional. Aplicación Ideal para pulir acero inoxidable o metal en general. Acristalamiento, acabado de espejo.
Velocidad máxima de rotación operativa 41,9 m/s (2512 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GF100 de la serie "Poly Disc" (para pulir).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico