(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Poly Disc α" (para pulido)【5 piezas por paquete】

"Poly Disc α" (para pulido)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El disco de fieltro de lana azul impregnado con grasa no cromada y aceite abrasivo puede lograr un acabado brillante como espejo.
[Aplicaciones]
· Óptimo para pulir acero inoxidable y metales en general.
· Acristalamiento y acabado de superficies de espejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPDA-100

Número de Parte
TPDA-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Espesor(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000
Producto granularidad(#) Acristalamiento piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 261-2500
Masa 400 g / caja Características El disco de fieltro de lana azul impregnado con grasa de tipo no cromo y aceite abrasivo puede lograr un acabado brillante como espejo. Aplicación Ideal para pulir acero inoxidable o metal en general. Acristalamiento, acabado de espejo.
Velocidad máxima de rotación operativa 62,8 m/s (3768 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPDA-100 de la serie "Poly Disc α" (para pulido).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico