(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El producto es una muela de esponja hecha de alcohol polivinílico (PVA) que presenta una elasticidad superior y ofrece hermosas superficies acabadas con elasticidad moderada.
· El grano abrasivo GC (carborundo verde) se usa con resinas que se han seleccionado con más cuidado que el PVA convencional.
· Se pueden obtener superficies pulidas estables con una durabilidad mejorada.
[Aplicaciones]
· Pulido de titanio, piedra, vidrio; biselado y desbarbado de resina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TSPA100-P-46 |
TSPA100-P-120 |
TSPA100-P-240 |
TSPA100-P-400 |
TSPA100-P-800 |
Cargando…
Tipo | Disco de goma / uretano duro | material de trabajo | Material de piedra / Material de vidrio / Plástico | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 16 | Espesor(mm) | 8 | Tipo de detalles | Para no metal |
Velocidad rotacional máxima(rpm) | 8500 | piezas / caja. | 5 piezas) | Características | El producto es una muela de esponja azul hecha de alcohol polivinílico (PVA) que presenta una elasticidad superior y ofrece hermosas superficies acabadas con elasticidad moderada. Se pueden obtener superficies pulidas estables con una durabilidad mejorada. El grano abrasivo GC (carborundo verde) se usa con resinas que se han seleccionado con más cuidado que el PVA convencional. |
Aplicación | Pulido de titanio, piedra, vidrio; biselado y desbarbado de resina. | Velocidad máxima de rotación operativa | 44,5 m/s (2669 m/min) | Accesorio | Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente