(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Disco de limpieza GP【5 piezas por paquete】

Disco de limpieza GP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Agente de pulido con suavidad para el acabado con polvo abrasivo unido a una tela no tejida de nylon especial (carburo de silicio).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GPCD-100

Número de Parte
GPCD-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Espesor(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Producto granularidad(#) 120 equivalentes
piezas / caja. 5 piezas) Trusco Code 299-4348 Masa 305 g / caja
Características Agente de pulido con suavidad para el acabado con polvo abrasivo unido a una tela no tejida de nylon especial (carburo de silicio). Aplicación Eliminación de óxido, eliminación de pintura. Velocidad máxima de rotación operativa 62,8 m/s (3768 m/min)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPCD-100 de la serie Disco de limpieza GP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico