(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini disco de nylon【5 piezas por paquete】

Mini disco de nylon
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza un agente abrasivo de nylon en el que el abrasivo se coloca entre las fibras de nylon entrelazadas, por lo que, en comparación con cuando la pieza de trabajo entra en contacto directo con el abrasivo en paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo de La pieza de trabajo.
· Es posible un procesamiento de cabello hermoso usando el lado para enderezar la línea.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras en acero inoxidable, aluminio y componentes de soldadura. Para la eliminación de películas de pintura y acabado de espejos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPN50M-1000
GPN50M-120
GPN50M-240
GPN50M-320
GPN50M-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100045172-9411

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

12035172-9373

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24040172-9381

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32045172-9390

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60045172-9403

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo Acero inoxidable / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 50
Dimensión del diámetro interno(mm) 9.6 Espesor(mm) 12 Velocidad rotacional máxima(rpm) 6000
piezas / caja. 5 piezas) Masa 425 g / caja Características Agente abrasivo para Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) y Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Utiliza un agente abrasivo de nylon en el que el abrasivo se coloca entre las fibras de nylon entrelazadas, por lo tanto, en comparación con cuando la pieza de trabajo entra en contacto directo con el abrasivo en paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo del pieza de trabajo
Aplicación Para descalcificación, eliminación de revestimientos o acabado de espejo para acero inoxidable, aluminio o piezas soldadas. Velocidad máxima de rotación operativa 15,7 m/s (942 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico