(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Disco de nylon GP" (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】

"Disco de nylon GP" (tipo atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo).
· Utiliza un agente abrasivo de nylon en el que el abrasivo se coloca entre las fibras de nylon entrelazadas, por lo que, en comparación con cuando la pieza de trabajo entra en contacto directo con el abrasivo en paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo de La pieza de trabajo. Se utiliza principalmente para trabajos de pulido. Sin obstrucción ya que tiene una acción autógena significativa.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado y pretratamiento de la superficie del espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPN100AL-120
GPN100AL-240
GPN100AL-320
GPN100AL-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de telas no tejidas (piezas) Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12027216-3365420 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24027216-3373340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32028216-3381340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60029216-3390310 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 15 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 6000
piezas / caja. 5 piezas) Características Se puede instalar en una sola acción (tipo tornillo). Tipo mixto hecho de nylon y papel. Debido al uso de abrasivos de nylon fabricados mediante el refuerzo de fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo, las fibras enredadas de los abrasivos de nylon actúan como un amortiguador, evitando el exceso de pulido de objetos pulidos y, por lo tanto, son más efectivas que la tela abrasiva de papel que golpea directamente el pieza de trabajo Se utiliza principalmente para pulir. No se obstruye ya que tiene una gran propiedad autógena. Aplicación Para eliminar la quemadura de la soldadura, lijar selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado y pretratamiento de la superficie del espejo.
Velocidad máxima de rotación operativa 31,4 m/s (1884 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico