(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de nylon【5 piezas por paquete】

Disco de nylon
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza abrasivos de nylon hechos reforzando fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo. En comparación con cuando la pieza de trabajo entra en contacto directo con el abrasivo en paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo de la pieza de trabajo. Se utiliza principalmente para trabajos de pulido. Sin obstrucción ya que tiene una acción autógena significativa.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado y pretratamiento de la superficie del espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPN100-120
GPN100-240
GPN100-320
GPN100-600
GPN125-120
GPN125-240
GPN125-320
GPN125-600
GPN150-120
GPN150-240
GPN150-320
GPN150-600
GPN180-120
GPN180-240
GPN180-320
GPN180-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Número de telas no tejidas (piezas) Trusco Code Masa Velocidad máxima de rotación operativa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016120OD 100 mm600027115-3129420 g / caja31,4 m/(s 1884 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016240OD 100 mm600027115-3137375 g / caja31,4 m/(s 1884 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016320OD 100 mm600028115-3145350 g / caja31,4 m/(s 1884 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10016600OD 100 mm600029115-3153300 g / caja31,4 m/(s 1884 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516120OD 125 mm400035115-3161550 g / caja26,2 m/(s 1570 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516240OD 125 mm400035115-3170420 g / caja26,2 m/(s 1570 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516320OD 125 mm400035115-3188410 g / caja26,2 m/(s 1570 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516600OD 125 mm400038115-3196400 g / caja26,2 m/(s 1570 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15022120OD 150 mm300040115-3200910 g / caja23,6 m/(s 1413 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15022240OD 150 mm300040115-3218740 g / caja23,6 m/(s 1413 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15022320OD 150 mm300040115-3226730 g / caja23,6 m/(s 1413 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15022600OD 150 mm300042115-3234670 g / caja23,6 m/(s 1413 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022120OD 180 mm200054115-32421,320 g / caja18,8 m/(s 1130 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022240OD 180 mm200054115-3251950 g / caja18,8 m/(s 1130 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022320OD 180 mm200054115-3269950 g / caja18,8 m/(s 1130 m/min)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022600OD 180 mm200058115-3277880 g / caja18,8 m/(s 1130 m/min)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Material de cobre / Aluminio / Plástico Espesor(mm) 15
piezas / caja. 5 piezas) Características Tipo mixto hecho de nylon y papel. Debido al uso de abrasivos de nylon fabricados mediante el refuerzo de fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo, las fibras enredadas de los abrasivos de nylon actúan como un amortiguador, evitando el sobremolido de materiales no abrasivos y, por lo tanto, son más efectivos que los paños abrasivos de papel que directamente Golpea la pieza de trabajo. Se utiliza principalmente para pulir. No se obstruye ya que tiene una gran propiedad autógena. Aplicación Para eliminar la quemadura de la soldadura, lijar selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado y pretratamiento de la superficie del espejo.
Accesorio Solo ø100 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico