(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco abrasivo - Serie TG【10 piezas por paquete】

Disco abrasivo - Serie TG
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un agente de pulido de discos con resistencia al calor superior, que utiliza una placa de circuito de fibra vulcanizada.
· Utiliza grano abrasivo de carburo de silicio.
· Sujételo a una amoladora de discos para llevar a cabo una eliminación eficiente del óxido, desbarbado, liberación de película de recubrimiento, amolado de materiales de piedra, etc. (Neumático / eléctrico de doble uso)
· Uso a una velocidad periférica de 4.300 m/min.
[Aplicaciones]
· Para quitar cuentas de soldadura: # 14 - # 24.
· Eliminación de óxido en carrocerías de barcos o automóviles: # 24 - # 60.
· Desbarbado de metales: # 40 - # 80.
· Para pulir materiales de piedra (acabado medio): # 80 - # 120.
· Eliminación brusca de pintura: # 80 - # 120.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG6-30

Número de Parte
TG6-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Material de piedra / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 150
Dimensión del diámetro interno(mm) 22.2 Tamaño de partícula(#) 30 Tipo de detalles Tipo 6 (OD 150 x diámetro del orificio 22,2 mm)
Velocidad rotacional máxima(rpm) 9100 piezas / caja. 10 (hoja) Trusco Code 256-7261
Masa 430 g / caja Características Un agente de pulido de disco con resistencia al calor superior, que utiliza una placa de circuito de fibra vulcanizada. Utiliza grano abrasivo de carburo de silicio. Sujételo a una amoladora de discos para llevar a cabo una eliminación eficiente del óxido, desbarbado, liberación de la película de recubrimiento, molienda de materiales de piedra, etc. (Aire / Mecánico de doble propósito) Usar a una velocidad de circunferencia de 4.300 m/min. Aplicación Eliminación de cuentas en áreas soldadas: # 14 - # 24. Eliminación de óxido en los buques o carrocerías: # 24 - # 60. Desbarbado de material metálico: # 40 - # 80. Piedra de pulido (semi acabado): # 80 - # 120. Eliminación brusca de pintura: # 80 - # 120.
Velocidad máxima de rotación operativa 71 m/s (4300 m/min) Modelo compatible Mitachi MG-150X

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG6-30 de la serie Disco abrasivo - Serie TG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico