(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"GP Disc Wheel Soft" (tipo diagonal)【5 piezas por paquete】

"GP Disc Wheel Soft" (tipo diagonal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene cuchillas unidas en diagonal y hace contacto suave con las piezas de trabajo.
· Tiene la propiedad de disipación de calor, lo que causa poca o ninguna distorsión y quema del material a pulir debido al calor.
[Aplicaciones]
· Pulido previo al revestimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido y desbarbado.
· Pulido de carpintería y plástico.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100S-40
GP100S-60
GP100S-80
GP100S-100
GP100S-120
GP100S-150
GP100S-180
GP100S-240
GP100S-320
GP100S-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080173-0568410 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080173-0576390 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080173-0584365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10090173-0592350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12090173-0606350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15090173-0614340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18090173-0622340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24090173-0631340 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32090173-0649325 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40090173-0657320 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 15
piezas / caja. 5 (hoja) Características Tiene cuchillas unidas en diagonal y hace contacto suave con las piezas de trabajo. Tiene la propiedad de disipación de calor, causando poca o ninguna distorsión y quema del material a pulir debido al calor. Aplicación Pulido previo al recubrimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido, desbarbado. Pulido de carpintería y plástico.
Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico