(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Rueda de disco GP" (tipo perpendicular)【5 piezas por paquete】

"Rueda de disco GP" (tipo perpendicular)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para uso con metal ordinario. El espacio entre los paños de pulido es amplio, evitando la obstrucción incluso cuando se quita el óxido o la pintura. Como el paño de pulido entra en contacto con el material que se va a pulir en ángulo recto, el material no se dañará.
· Tiene la propiedad de disipación de calor, causando poca o ninguna distorsión o quema del material a pulir debido al calor.
[Aplicaciones]
· Pulido previo al revestimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido y desbarbado.
· Pulido de madera y plástico.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100-40
GP100-60
GP100-80
GP100-100
GP100-120
GP100-150
GP100-180
GP100-240
GP100-320
GP100-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080115-0316400 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080115-0324390 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080115-0332365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10090115-0341350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12090115-0359350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15090115-0367350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18090115-0375350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24090115-0383350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32090115-0391345 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40090115-0405345 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 15
piezas / caja. 5 (hoja) Características Para metales en general. Dado que hay un espacio entre los paños de pulido, no causa obstrucción incluso si el óxido o la pintura se despegan. Como el paño de pulido entra en contacto con el material que se va a pulir en ángulo recto, el material no se dañará. Tiene la propiedad de disipación de calor, causando poca o ninguna distorsión y quema del material a pulir debido al calor. Aplicación Pulido previo al recubrimiento, pulido de superficies metálicas, eliminación de óxido, desbarbado. Pulido de carpintería y plástico.
Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico