(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP top mini, sin tipo de rosca, GP5010A【5 piezas por paquete】

GP top mini, sin tipo de rosca, GP5010A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Disco de solapa dedicado para herramienta neumática de 50 mm.
· Tiene una vida útil de 5 a 6 veces más larga en comparación con la piedra de amolar de tipo offset y no causa quemaduras de molienda.
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
[Aplicaciones]
· Para eliminar cordones de soldadura y salpicaduras.
· Desbarbado.
· Ideal para eliminar salpicaduras de soldadura por puntos en automóviles, electrodomésticos, etc., y especialmente pulir moldes.
· Para uso con metal ordinario.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos y amoladora de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP5010A-40
GP5010A-60
GP5010A-80
GP5010A-100
GP5010A-120
GP5010A-150
GP5010A-180
GP5010A-240
GP5010A-320
GP5010A-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40360-967762 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60360-968554 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80360-969350 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100360-970748 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120360-971545 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150360-972344 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

180360-973143 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240360-974043 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

320360-975843 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400360-976643 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 50 Dimensión del diámetro interno(mm) 9.6
Velocidad rotacional máxima(rpm) 20000 Longitud de la hoja(mm) 12 Número de cuchillas(hoja) 36
piezas / caja. 5 (hoja) Características Disco de solapa dedicado para herramienta neumática de 50 mm. Tiene una vida útil de 5 a 6 veces mayor en comparación con la muela de tipo offset y no causa quemaduras de molienda. Aplicación Para eliminar cordones de soldadura y salpicaduras. Desbarbado
Velocidad máxima de rotación operativa 52,3 m/s (3140 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico