(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"GP Top" (para hormigón, carburo de silicio)【10 piezas por paquete】

"GP Top" (para hormigón, carburo de silicio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza material abrasivo de carburo de silicio de alta dureza.
· El uso de granos abrasivos gruesos (# 24) suprime la obstrucción.
· Pule la superficie sin morder profundamente.
[Aplicaciones]
· Ideal para picar hormigón, biselar y reparaciones parciales de piedras, vidrio, tejas, etc.
· Preprocesamiento de revestimiento de tuberías de agua, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GPCO-10016

Número de Parte
GPCO-10016
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Material de piedra / Material de vidrio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Tamaño de partícula(#) 24 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 25 Número de cuchillas(hoja) 45 piezas / caja. 10 (hoja)
Trusco Code 299-4356 Masa 800 g / caja Características Se ha utilizado piedra de afilar de carburo de silicio que tiene un alto grado de dureza. El uso de granos abrasivos gruesos (# 24) impide la obstrucción. Pule la superficie sin agregar cortes profundos.
Aplicación Ideal para achaflanado y reparaciones parciales de hormigón, piedra, vidrio, azulejos, etc. Revestimiento de tuberías de agua, etc. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Herramienta utilizada Amoladora de discos.
Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (10 piezas por caja)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPCO-10016 de la serie "GP Top" (para hormigón, carburo de silicio).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico