(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco abrasivo - GP top, cerámica, TGP-C【5 piezas por paquete】

Disco abrasivo - GP top, cerámica, TGP-C
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Pulido de materiales difíciles de cortar, como acero inoxidable, acero de titanio, acero al níquel, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGP10015-C-40
TGP10015-C-60
TGP10015-C-80
TGP10015-C-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4045409-7998400 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6052409-8005375 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8052409-8013365 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12060409-7980350 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Tipo de detalles Cerámica (para materiales difíciles de cortar) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 25 piezas / caja. 5 (hoja) Características Este producto es para todos los fines, incluido el acabado rugoso hasta el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Hay poca distorsión del trabajo y las quemaduras causadas por el calor con la función de refrigeración por aire.
Aplicación Pulido de materiales difíciles de cortar, como acero inoxidable, acero de titanio, acero al níquel, etc. Velocidad máxima de rotación operativa TGP10015: 71,1 m/s (4270 m/min) Ángulo de funcionamiento 15~30°
Accesorio Solo ø100 mm Viene con adaptador para orificio de 15 mm (5 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico