(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco de superficie

Disco de superficie

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SAFO10016-C、SAFO10016-F、SAFO10016-M
  • SAFO10016-H-C、SAFO10016-H-M
  • Descuento por volumen

grano abrasivo: Un grano abrasivo
Accesorio: Tres pads dedicados incluidos,uno de cada uno en los siguientes tamaños: 94 mm,75 mm y 30 mm
Aplicaciones: Pintura descascarada. Eliminación de óxido. Sombreado de rayones. Desbarbado. Pulido de superficies.
Característica: La tela no tejida se dobla de manera flexible y evita cortes excesivos. Se incluyen tres pads dedicados que se pueden utilizar según el uso.
Tamaño del diámetro interior: 16
Diámetro mayor: 100
Max. Velocidad rotacional: 13600
Velocidad máxima de rotación operativa: 71 m/s (4300 m/minuto)
Modelo: Papel de lija
Número contenido en un paquete: 10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el disco de superficie, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAFO10016-C
SAFO10016-F
SAFO10016-H-C
SAFO10016-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80-406-720720
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240-406-721515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Tipo duro406-722325
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120-406-724019

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 16
Grano abrasivo Un grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Número contenido en un paquete(hoja) 10
Características La tela no tejida se dobla flexiblemente y evita cortes excesivos. Se incluyen tres almohadillas dedicadas y se pueden usar según el uso. Aplicación Pintura descascarada. Eliminación de óxido. Sombreado de arañazos. Desbarbado Pulido de superficies. Velocidad máxima de rotación operativa 71 m/s (4300 m/min)
Accesorio Incluye tres almohadillas dedicadas, una en los siguientes tamaños: 94 mm, 75 mm y 30 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico