(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PF

Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PF
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: tubo paralelo
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPD-S-38XPF1/4-19
SPD-S-38XPF1/8-28
SPD-S-38XPF3/8-19
SPD-S-50XPF1/2-14
SPD-S-50XPF1/4-19
SPD-S-50XPF1/8-28
SPD-S-50XPF3/4-14
SPD-S-50XPF3/8-19
SPD-S-50XPF5/8-14
SPD-S-50XPF7/8-14
SPD-S-57XPF1-11
SPD-S-57XPF3/4-14
SPD-S-63XPF1-1/4-11
SPD-S-63XPF1-1/8-11
SPD-S-63XPF1-11
SPD-S-63XPF3/4-14
SPD-S-63XPF7/8-14
SPD-S-75XPF1-1/2-11
SPD-S-75XPF1-3/8-11
SPD-S-75XPF1-11
SPD-S-100XPF1-3/4-11
SPD-S-100XPF2-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

G1/4193847602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/8283847601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/8193847603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/2145047614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/4195047612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/8285047611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/4145047616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/8195047613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G5/8145047615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G7/8145047617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1115747622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/4145747621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1"1/4116347635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1"1/8116347634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1116347633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/4146347631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G7/8146347632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1"1/2117547645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1"3/8117547644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1117547641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1"3/41110047651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G21110047652

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Tipo de material de herramienta Aleación HSS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tornillo izquierda y derecha Tornillo derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico