(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Troqueles de roscado redondos: aleación de acero de alta velocidad, rosca paralela, SPD-H

Troqueles de roscado redondos: aleación de acero de alta velocidad, rosca paralela, SPD-H
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: tubo paralelo
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: HSS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPD-H-38XPF1/4-19
SPD-H-38XPF1/8-28
SPD-H-38XPF3/8-19
SPD-H-50XPF1/2-14
SPD-H-50XPF1/4-19
SPD-H-50XPF3/4-14
SPD-H-50XPF3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/4193843712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/8283843711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/8193843713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/2145043724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/4195043722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/4145043726
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/8195043723

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tornillo izquierda y derecha Tornillo derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico