(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: tubo paralelo
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPD-S-38X1/4-18NPS |
SPD-S-38X1/8-27NPS |
SPD-S-38X3/8-18NPS |
SPD-S-50X1/2-14NPS |
SPD-S-50X3/4-14NPS |
SPD-S-57X1-11-1/2NPS |
SPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPS |
SPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPS |
SPD-S-100X2-11-1/2NPS |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Paralelo para tuberías | Tipo de material de herramienta | Aleación HSS | Tap Type | Morir |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente