(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta de sellado Ancho 13 mm Longitud 5 m/15 m

Cinta de sellado Ancho 13 mm Longitud 5 m/15 m

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB4501-5M

Número de Parte
TB4501-5M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 rollo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cinta no adhesiva Color Tipo blanco Ancho(mm) 13
Longitud(m) 5 Espesor(mm) 0.1 Detalles de color Blanco
Trusco Code 419-5752 Masa(g) 20 Características Una cinta hecha de resina de flúor no calcinada, auto fusión.
Aplicación Sellado de roscas de varios tubos y sellado de varios pernos. Especificaciones Puede cortar a mano Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -100~250
Materiales base Fluororesina Cantidad de contenido 1 rollo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB4501-5M de la serie Cinta de sellado Ancho 13 mm Longitud 5 m/15 m.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico