(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Line Tape E Series EA

Line Tape E Series EA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50A-Y

Número de Parte
50A-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 rollo

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cinta adhesiva Color Amarillos Ancho(mm) 50
Longitud(m) 50 Espesor(mm) 0.16 Detalles de color Amarillo
independiente 100 N/20 mm Trusco Code 125-0507 Masa(g) 750
Estiramiento 1400% Materiales base Poliolefina Adhesivo No solvente a base de caucho
Método de corte Cortador requerido Papel de liberación Disponible Resistencia adhesiva (placa de acero inoxidable, cáscara de 180 grados)(N/20 mm) 24
Cantidad de contenido 1 rollo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50A-Y de la serie Line Tape E Series EA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico