(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TCE-700
tipo de producto | Accesorio | Color | Tipo azul |
---|---|---|---|
Ancho(mm) | 137 | Profundidad(mm) | 249 |
Altura(mm) | 156 | Detalles de color | Azul |
Trusco Code | 289-9655 | Masa(g) | 2600 |
Ancho de cinta para usar(mm) | 7~50 | Datos máximos, diámetro exterior(mm) | 180 |
Características | Equipado con una función de "protección segura" para detener el cortador al detectar cuerpos extraños como los dedos. El corte y la alimentación de la cinta se pueden realizar simultáneamente en unidades de 1 mm. El cable conector del cortador de alimentación automática está limpio y ordenado, por lo que no obstruye la cinta que se ha alimentado. | Especificaciones | Pantalla de dimensiones LED de 3 dígitos con función de alimentación automática |
Mostrar más | |||
Rango de longitud de la cinta | 30 ~ 999 mm | Fuente de alimentación | AC100V |
El consumo de energía(W) | 18 | Cantidad de contenido | 1 unidad |
Mostrar menos |
tipo de producto | Accesorio | Color | Tipo azul | Ancho(mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 249 | Altura(mm) | 156 | Detalles de color | Azul |
Trusco Code | 289-9655 | Masa(g) | 2600 | Ancho de cinta para usar(mm) | 7~50 |
Datos máximos, diámetro exterior(mm) | 180 | Características | Equipado con una función de "protección segura" para detener el cortador al detectar cuerpos extraños como los dedos. El corte y la alimentación de la cinta se pueden realizar simultáneamente en unidades de 1 mm. El cable conector del cortador de alimentación automática está limpio y ordenado, por lo que no obstruye la cinta que se ha alimentado. | Especificaciones | Pantalla de dimensiones LED de 3 dígitos con función de alimentación automática |
Rango de longitud de la cinta | 30 ~ 999 mm | Fuente de alimentación | AC100V | El consumo de energía(W) | 18 |
Cantidad de contenido | 1 unidad |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCE-700 de la serie Auto Taper TCE-700.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente