(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal con punta de bola en forma de T: 2,5 mm a 8 mm, serie 620

Llave hexagonal con punta de bola en forma de T: 2,5 mm a 8 mm, serie 620

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: forma de T
· Modelo de punta: Punto de bola
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Dureza: HRC59±1
· Característica: La parte de la punta de bola es difícil de romper debido a la fabricación patentada de dispersión de tensión, lo que permite apretar con un par fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

620-50

Número de Parte
620-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 5
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 240 Longitud del eje(mm) 60
Ancho promedio(mm) 100 Trusco Code 212-2413 Masa(g) 150
Características La parte de punta de bola es difícil de romper debido a la fabricación patentada de dispersión de tensiones, lo que permite apretar con un par fuerte. Dureza HRC59±1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 620-50 de la serie Llave hexagonal con punta de bola en forma de T: 2,5 mm a 8 mm, serie 620.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico