(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Juego de llaves de bola de palo" (juego de 9)

"Juego de llaves de bola de palo" (juego de 9)
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Accesorio: Mango auxiliar soporte
Característica: La sección curvada es corta para permitir la inserción de la llave hexagonal en espacios especialmente estrechos. Cuando se utiliza un bolígrafo, el muñón de la llave se puede insertar en el orificio hexagonal del mango auxiliar para extender el mango.
Dureza: HRC60° 1
Masa: 420/juego
Modelo: llave hexagonal en forma de L
Establecer contenido: 9
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Modelo de punta: Punto de bola
Código Trusco: 212-2626
Tamaño de ancho de dos lados: 10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves hexagonales con punta de bola en forma de L rechoncha: juego de 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBS-2000

Número de Parte
SBS-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 212-2626 Masa(g) 420/set Características La sección doblada es corta para permitir la inserción de la llave hexagonal en espacios particularmente estrechos. Cuando se usa un bolígrafo, el muñón de la llave se puede insertar en el orificio hexagonal del mango auxiliar para extender el mango.
Accesorio Soporte auxiliar Dureza HRC60±1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBS-2000 de la serie "Juego de llaves de bola de palo" (juego de 9).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico