(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Llave de torsión multifuncional corta" (lado opuesto y ángulo doblado)

"Llave de torsión multifuncional corta" (lado opuesto y ángulo doblado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ambos extremos están doblados hacia el lado opuesto y la esquina opuesta, y es posible usarlo con un ángulo de giro de 30 °.
· Es útil para trabajar en un lugar pequeño donde el espacio para girar una llave hexagonal no se puede asegurar adecuadamente.
· La dureza es HRC 53-57.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.
· Llave de torsión de tipo corto TTX-9S.
[Aplicaciones]
· Apriete de tornillos en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTXS-9S
TTXS-15
TTXS-20
TTXS-25
TTXS-30
TTXS-40
TTXS-50
TTXS-60
TTXS-80
TTXS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(pieza)
Masa
(g / set)
Trusco Code Masa
(g)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109265301-9004-Soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Objeto unico506---304-26930.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Objeto unico566.5---304-27071.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Objeto unico638---304-27153-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3Objeto unico7110---304-27235-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Objeto unico8012---304-273110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Objeto unico9014---304-274018-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Objeto unico10018---304-275830-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Objeto unico11223---304-276662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico12527.5---304-2774105-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Características Ambos extremos están doblados hacia el lado opuesto y la esquina opuesta, y es posible usarlo en un ángulo de giro de 30 °. Es útil para trabajar en un lugar pequeño donde el espacio para girar una llave hexagonal no se puede asegurar adecuadamente.
Material Acero al cromo vanadio general Dureza HRC53~57

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico