(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal (tipo corto)

Llave hexagonal (tipo corto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave hexagonal (tipo corto)
  • Llave hexagonal (tipo corto)
  • Llave hexagonal (tipo corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V).
· La dureza es HRC 50-58.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRRS-270

Número de Parte
TRRS-270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 27
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 250 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 100
Trusco Code 389-5823 Masa(g) 1784 Características El material es acero al cromo vanadio (Cr-V). La dureza es HRC 50 a 58.
Material Acero al cromo vanadio (Cr-V) Dureza HRC50~58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRRS-270 de la serie Llave hexagonal (tipo corto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico