(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal _Cr-V

Llave hexagonal _Cr-V
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V).
· La dureza es HRC 50-58.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRR-220
TRR-240
TRR-270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2233080389-61701377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2437090389-61881837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27420100389-61961784

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características El material es acero al cromo vanadio (Cr-V). La dureza es HRC 50 a 58. Material Acero al cromo vanadio (Cr-V) Dureza HRC50~58

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico