(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave hexagonal【7 piezas por paquete】

Llave hexagonal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Use el extremo más corto y sostenga el extremo más largo para apretar con mayor fuerza. Use el extremo más largo y sostenga el extremo más corto para manipular el producto y apretarlo a mayor velocidad de rotación.
· La dureza es HRC 54-59.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GX-7S

Número de Parte
GX-7S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Establecer contenido(pieza) 7
Masa(g / set) 100 Trusco Code 125-3361 Características Use el extremo más corto y sostenga el extremo más largo para apretar con mayor fuerza. Use el extremo más largo y sostenga el extremo más corto para manipular el producto y apretarlo a mayor velocidad de rotación.
Accesorio Soporte Material Acero al cromo vanadio Dureza HRC54~59

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GX-7S de la serie Llave hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico