(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave hexagonal con punta de bola en forma de T de óxido negro - 6 mm

Llave hexagonal con punta de bola en forma de T de óxido negro - 6 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mantenimiento de máquinas y trabajos de reparación de mantenimiento.
· Se puede usar con un lado de la porción de bolígrafo inclinado 25 °.
· El mango en forma de T es fácil de agarrar.
· Este producto tiene un procesamiento de superficie de óxido negro.
· La dureza es HRC 50-57.
[Aplicaciones]
· Adecuado para mantenimiento de máquinas y trabajos de reparación de mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSBR-60

Número de Parte
TSBR-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 6
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 230 Ancho promedio(mm) 130
Trusco Code 342-9695 Masa(g) 110 Características Apto para trabajos de reparación de maquinaria y mantenimiento. La sección de punta esférica se puede inclinar hasta un ángulo lateral de 25 ° para su funcionamiento. La forma del mango tipo T es fácil de entender. La superficie es de óxido negro acabado.
Dureza HRC50~57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSBR-60 de la serie Llave hexagonal con punta de bola en forma de T de óxido negro - 6 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico