(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave hexagonal con punta de bola en óxido negro en forma de T - 5 mm

Llave hexagonal con punta de bola en óxido negro en forma de T - 5 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mantenimiento de máquinas y trabajos de reparación de mantenimiento.
· Se puede usar con un lado de la porción de bolígrafo inclinado 25 °.
· El mango en forma de T es fácil de agarrar.
· Este producto tiene un procesamiento de superficie de óxido negro.
· La dureza es HRC 50-57.
[Aplicaciones]
· Adecuado para mantenimiento de máquinas y trabajos de reparación de mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSBR-50

Número de Parte
TSBR-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 5
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 190 Ancho promedio(mm) 105
Trusco Code 342-9687 Masa(g) 64 Características Apto para trabajos de reparación de maquinaria y mantenimiento. La sección de punta esférica se puede inclinar hasta un ángulo lateral de 25 ° para su funcionamiento. La forma del mango tipo T es fácil de entender. La superficie es de óxido negro acabado.
Dureza HRC50~57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSBR-50 de la serie Llave hexagonal con punta de bola en óxido negro en forma de T - 5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico