(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal de punta esférica larga (tipo largo)

Llave hexagonal de punta esférica larga (tipo largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la fijación en lugares profundos.
· Se ha utilizado acero resistente de alto torque y níquel-cromo-molibdeno.
· El soporte se puede girar para permitir que cada llave de diferente tamaño se pueda sacar y volver a colocar fácilmente.
· Cromado mate.
· La dureza es HRC 55-60.
· Ideal para la fijación en lugares profundos.
· Se ha utilizado acero resistente de alto torque y níquel-cromo-molibdeno.
· El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBLL-25

Número de Parte
TBLL-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 112 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 36
Trusco Code 415-8962 Masa(g) 7 Características Óptimo para la fijación en lugares profundos. El soporte es de tipo giratorio, lo que facilita el uso de todo tipo de llaves. Cromado mate.
Material Acero al níquel cromo molibdeno Dureza HRC55~60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBLL-25 de la serie Llave hexagonal de punta esférica larga (tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico