(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (vástago corto tipo largo)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (vástago corto tipo largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se ha utilizado acero resistente de alto torque y níquel-cromo-molibdeno.
· El soporte se puede girar para permitir que cada llave de diferente tamaño se pueda sacar y volver a colocar fácilmente.
· Cromado mate.
· La dureza es HRC 55-60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBKL-30

Número de Parte
TBKL-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 3
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 126 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 9
Trusco Code 389-6943 Masa(g) 8 Características Se ha utilizado acero de alto par, resistente de níquel-cromo-molibdeno. El soporte es de tipo giratorio, lo que facilita el uso de todo tipo de llaves. Cromado mate.
Material Acero al níquel cromo molibdeno Dureza HRC55~60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBKL-30 de la serie Llave de barra hexagonal de bolígrafo (vástago corto tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico