(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Llave hexagonal de punta esférica larga" (con bola colectora)

"Llave hexagonal de punta esférica larga" (con bola colectora)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que la longitud del cuello es aproximadamente la mitad del tipo estándar, puede usarse para trabajar en lugares estrechos.
· Un tipo de punta de bola con bola colectora en la punta, que cuenta con una excelente trabajabilidad en lugares estrechos. (3 mm o más)
· La dureza es HRC 53-57.
[Aplicaciones]
· Apriete de tornillos en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTV-9S

Número de Parte
TTV-9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Masa(g / set) 395 Trusco Code 301-9101 Características Dado que la longitud debajo del cuello es aproximadamente 1/2 del tipo estándar, puede usarse para trabajar en lugares estrechos. Un tipo de punta de bola con bola colectora en la punta, que se enorgullece de su excelente trabajabilidad en lugares estrechos. (3 mm o más)
Accesorio Soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTV-9S de la serie "Llave hexagonal de punta esférica larga" (con bola colectora).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico