(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (con anillo mágico)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (con anillo mágico)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a que un anillo de acero de resorte está unido a la parte de bolígrafo, se engancha y se sujeta firmemente a los tornillos hexagonales. (Patente adquirida: número 3151178)
· Fabricado en acero al cromo vanadio cromado procesado hasta HRC57 a 60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G369-R30

Número de Parte
G369-R30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 3
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 128 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 20
Trusco Code 125-3638 Masa(g) 9 Características Debido a que un anillo de acero de resorte está unido a la porción de bolígrafo, se engancha y se sujeta firmemente a los tornillos hexagonales. (Patente No: 3151178) Cromado.
Material Acero al cromo vanadio Dureza HRC57~60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico