(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo corto)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves hexagonales.
· Este producto tiene un procesamiento de superficie de óxido negro.
· La dureza es HRC 50-58.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBRS-80

Número de Parte
TBRS-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 8
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 100 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 36
Trusco Code 389-5939 Masa(g) 60.52 Características El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves hexagonales. El procesamiento de la superficie es un acabado de óxido negro.
Dureza HRC50~58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBRS-80 de la serie Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo corto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico