(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hueca de repuesto tipo T

Llave hueca de repuesto tipo T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas de repuesto (juego de 5 piezas) para llave hueca en T (Número de modelo THC-100S en foto)
  • Bit de repuesto
  • THC-3BH: zócalo de repuesto para soporte de broca
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THC-3BH
THC-4-50
THC-4-100
THC-5-50
THC-5-100
THC-6-50
THC-8-50
THC-8-100
THC-10-50
THC-10-100
THC-50S
THC-100S
THC-300H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Modelo de punta Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Tipo de detalles Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Longitud de los pedazos
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Dimensiones laterales opuestas (B)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características Ángulo de inserción
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroOtro-Objeto unico65Zócalo de repuesto---8--356-994260 gLa llave hueca en forma de T tiene un receptáculo de soporte de broca reemplazable de 9,5 mm (3/8) que se puede montar en varios tipos de manijas.9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar4Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--50-8-356-996916 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

OtroTipo estándar4Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--100-8-356-995138 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar5Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--50-8-356-999316 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar5Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--100-8-356-998538 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar6Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--50-8-359-667216 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

OtroTipo estándar8Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--50-8-359-669920 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

OtroTipo estándar8Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--100-8-359-668142 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar10Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--50-8-356-992624 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroTipo estándar10Objeto unico-Tipo de reemplazo bit--100-8-356-991858 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo TTipo estándar4 ~ 10Establecer producto300Longitud de la broca 50 mm Set4, 5, 6, 8, 10 mmCuerpo principal, bits: 550--160356-9977492 g/setConjunto de tipo y cuerpo de broca de repuesto con tamaño y longitud seleccionables.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo TTipo estándar4 ~ 10Establecer producto300Longitud de broca 100 mm Set4, 5, 6, 8, 10 mmCuerpo principal, bits: 5100--160356-9900630 g/setConjunto de tipo y cuerpo de broca de repuesto con tamaño y longitud seleccionables.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo TOtro-Objeto unico334Llave hueca tipo T---8-160356-9934312 gTipo de repuesto con tamaño y longitud seleccionables. (Monte una broca de repuesto en el cuerpo para usar).-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico