(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hueca en forma de T (tipo de potencia) Estándar

Llave hueca en forma de T (tipo de potencia) Estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • THP-14
  • THP-6
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para lugares profundos.
· Potente fijación es posible.
· La fuerza es sobresaliente.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación durante el trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THP-17

Número de Parte
THP-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 340 Ancho promedio(mm) 220
Trusco Code 411-4761 Masa(g) 935 g Características Ideal para zonas profundas. Fuerte sujeción es posible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THP-17 de la serie Llave hueca en forma de T (tipo de potencia) Estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico